Publicar produtos
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel

Traduzido por Google,
Misturadora para lavatório, projeção 220 mm, bica giratória, aço inoxidável
Especificação
  • Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHF919536441000
  • Familia de productoSurf
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)1.63
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets