Publicar produtos
K-22972 Crue® Pull-down single-handle kitchen sink faucet
K-22972 Crue® Pull-down single-handle kitchen sink faucet
K-22972 Crue® Pull-down single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    K-22972 Crue® Pull-down single-handle kitchen sink faucet

    Traduzido por Google,

    Um modelo de design limpo e sofisticado, a coleção de torneiras de cozinha Crue™ representa um verdadeiro ponto alto no design de encanamento focado no usuário para a cozinha. A silhueta - um bico arqueado simples e alça de alavanca única, oferece um estilo simples que se adapta a praticamente qualquer design de cozinha. É esse visual contemporâneo, combinado com funcionalidade pensativa, que torna a coleção Crue uma maravilha moderna.

    RECURSOS

    • A cabeça de pulverização pull-down de três funções com controle de toque permite alternar entre jato aerado, spray de anel e tecnologia Boost.
    • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão. Use Boost com jato para um enchimento mais rápido ou com spray de anel para uma limpeza mais potente.
    • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote no lugar quando não estiver em uso.
    • A tecnologia ProMotion® permite que a cabeça de pulverização gire para um uso mais confortável.
    • O sprayface MasterClean™ resiste ao acúmulo de minerais para limpar facilmente sem produtos de limpeza.
    • O bico oscilante de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas.
    • Alavanca de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,1 bar).
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Instalação de um ou três orifícios (placa de espelho incluída).
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-22972
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosCrue™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17.18
    • Largura (polegadas)10.5
    • Profundidade (polegadas)8.56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets