Publicar produtos
LED line® EASY-FIX round downlight
LED line® EASY-FIX round downlight
LED line® EASY-FIX round downlight
    LED line

    LED line® EASY-FIX round downlight

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os clipes de montagem podem ser movidos ao longo do suporte de montagem, permitindo que o produto se encaixe na maioria dos orifícios de montagem existentes. O fabricante emite uma garantia de 3 anos para este produto. Possíveis métodos de instalação: embutido e de superfície. O método de instalação pode ser ajustado às necessidades do indivíduo. O sistema FLICKER FREE™ não garante nenhum efeito de cintilação prejudicial e garante a segurança da visão dos usuários. A tecnologia sem amarelo significa que a carcaça deste produto é feita de material de alta qualidade, resistente à degeneração amarelada causada pela radiação UV, graças à qual o produto mantém sua aparência estética por muitos anos. Arquivos fotométricos confiáveis estão disponíveis com base em testes fotométricos realizados no Centro de Pesquisa e Medição de Luz LED line®.

    Especificação
    • This product’s is available with different wattage and CCT:

      6W 2700K 450lm / 4000K 470lm

      12W 2700K 1010lm / 4000K 1060lm

      18W 2700K 1570lm / 4000K 1650 450lm

      24W 2700K 2200lm / 4000K 2300lm

      This item is equipped with SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 90 lm/W. The LED's beam angle is 120°.The supply voltage range suitable for this item is 220-260 AC. The ingress protection rating for this item is IP20. The diffuser is made of: PMMA. The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 30000. The power factor is PF> 0,5. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A++. The IEC protection class is: II. Ambient temperature suitable for operation -5/+40 °C. For indoor use.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEASY-FIX_O
    • Familia de productoEASY-FIX
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação