Publicar produtos
LED line® EASY-FIX round downlight 18W TUYA WI-FI control
LED line® EASY-FIX round downlight 18W TUYA WI-FI control
LED line® EASY-FIX round downlight 18W TUYA WI-FI control
    LED line

    LED line® EASY-FIX round downlight 18W TUYA WI-FI control

    Traduzido por Google,

    Os clipes de montagem podem ser movidos ao longo do suporte de montagem, permitindo que o produto se encaixe na maioria dos orifícios de montagem existentes. O fabricante emite uma garantia de 3 anos para este produto. Possíveis métodos de instalação: embutido e de superfície. O método de instalação pode ser ajustado às necessidades do indivíduo. O sistema FLICKER FREE™ não garante nenhum efeito de cintilação prejudicial e garante a segurança da visão dos usuários. A tecnologia sem amarelo significa que a carcaça deste produto é feita de material de alta qualidade, resistente à degeneração amarelada causada pela radiação UV, graças à qual o produto mantém sua aparência estética por muitos anos.

    Especificação
    • This LED line® EASY-FIX downlight offers the benefit of controlling the light with the use of smartphone  from any place in the world via IoT TUYA platform. User can control any brightness from range 0-100% and an CCT from 2700K to 6500K/ 

      This item is equipped with SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 90 lm/W. The LED's beam angle is 120°.The supply voltage range suitable for this item is 220-260 AC. The ingress protection rating for this item is IP20. The diffuser is made of: PMMA. The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 30000. The power factor is PF> 0,5. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A++. The IEC protection class is: II. Ambient temperature suitable for operation -5/+40 °C. For indoor use.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEASY-FIX_TUYA
    • Familia de productoEASY-FIX
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação