Publicar produtos
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
    LED line

    LED line® LINKER linear tri-proof

    Traduzido por Google,

    O produto utiliza materiais e soluções estruturais que aumentam sua resistência ao impacto. O produto é caracterizado pela alta resistência a danos mecânicos e vandalismo. Este produto é caracterizado por um alto grau de proteção IP, o que o torna adequado para uma ampla gama de aplicações de iluminação e oferece alta segurança de uso. As nossas luminárias TRI-PROOF são adequadas tanto para instalação em superfície como em suspensão. Esta é uma das características mais significativas das nossas luminárias da linha LED ® TRI-PROOF. Arquivos fotométricos confiáveis estão disponíveis com base em testes fotométricos realizados no Centro de Pesquisa e Medição de Luz LED line®.

    Especificação
    • This product’s is available with different wattage:

      21W 4000K 2730lm 220-240V (590mm) symbol: 470690

      39W 4000K 5070lm 220-240V (1180mm) symbol: 470706

      55W 4000K 7150lm 220-240V (1480mm) symbol: 470713

      TRI-PROOF luminaires are designed for the reliable illumination of: medical, food & beverage facilities, warehouses or other plant construction applications.

      This product’s power is 39 W and its light’s colour temperature is 4000 K This item is equipped with diodes of the following type: 2835. This item achieves luminous efficacy of 130 lm/W. This item achieves a luminous flux of 5070 lm. The LED's beam angle is 180 °.

      The applied power supply system guarantees a wide range of input voltage 220-240V AC, which enables reliable operation event in case of possible voltage fluctuations. This solution reduces, to significant extent, the risk of device failure.

      The ingress protection rating for this item is IP 65, which ensures strong protection against ingress of water and solid objects. This item is resistant to 5J energy impact - it has an impact protection rating of IK08. The item's high resistance to mechanical damage is guaranteed by the use of dedicated material which the diffuser/cover is made of - polycarbonate

      The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 100000. The power factor is PF> 0,95. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A+.

      The IEC protection class is: I.

      Ambient temperature suitable for operation -25 / +45 °C .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLINKER
    • Familia de productoLINKER
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)1180
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação