Publicar produtos
LED line® PHOTON floodlight
LED line® PHOTON floodlight
LED line® PHOTON floodlight
LED line® PHOTON floodlight
LED line® PHOTON floodlight
    LED line

    LED line® PHOTON floodlight

    Traduzido por Google,

    O fabricante emite uma garantia de 3 anos para este produto. Este produto é caracterizado por um alto grau de proteção IP, o que o torna adequado para uma ampla gama de aplicações de iluminação e oferece alta segurança de uso. O design estrutural deste produto garante uma dissipação de calor eficaz. Fácil montagem sem a necessidade de desmontar o braço. Arquivos fotométricos confiáveis estão disponíveis com base em testes fotométricos realizados no Centro de Pesquisa e Medição de Luz LED line®.

    Especificação
    • This product’s is available with different wattage:

      10W 4000K 800lm 220-240V symbol: 470690

      20W 4000K 1600lm 220-240V symbol: 470355

      30W 4000K 2400lm 220-240V symbol: 470362

      50W 4000K 5070lm 220-240V symbol: 470379

      100W 4000K 7150lm 220-240V symbol: 470386

      This highly professional and fully waterproof  LED floodlight is dedicated for the illumination of buildings and industrial halls.

      This product’s light’s colour temperature is 4000 K. This item is equipped with diodes of the following type: SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 80 lm/W. This item achieves a luminous flux from 80lm to 7150lm depends on wattage. The LED's beam angle is 120 °.

      The applied power supply system guarantees a wide range of input voltage 220-240V AC, which enables reliable operation event in case of possible voltage fluctuations. This solution reduces, to significant extent, the risk of device failure. The ingress protection rating for this item is IP65, which provides strong protection against ingress of water and solid objects. This item is resistant to 5J energy impact - it has an impact protection rating of IK06. The item's high resistance to mechanical damage is guaranteed by the use of dedicated material which the diffuser/cover is made of - tempered glass.

      The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 25000.

      The power factor is PF> 0,5. The number of on/off cycles is 50000.

      This product's housing is made of DIE-CAST aluminium. The Energy class is A+.

      The IEC protection class is: I

      Ambient temperature suitable for operation -20 / +40 °C. For indoor and outdoor use.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPHOTON
    • Familia de productoPHOTON
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação