Publicar produtos
LED line® RANGER linear tri-proof adjustable fixture IP66 25-40W 3000-5000K 120-140lm/W
LED line® RANGER linear tri-proof adjustable fixture IP66 25-40W 3000-5000K 120-140lm/W
LED line® RANGER linear tri-proof adjustable fixture IP66 25-40W 3000-5000K 120-140lm/W
    LED line

    LED line® RANGER linear tri-proof adjustable fixture IP66 25-40W 3000-5000K 120-140lm/W

    Traduzido por Google,

    O produto utiliza materiais e soluções estruturais que aumentam sua resistência ao impacto. O produto é caracterizado pela alta resistência a danos mecânicos e vandalismo. Este produto é caracterizado por um alto grau de proteção IP, o que o torna adequado para uma ampla gama de aplicações de iluminação e oferece alta segurança de uso. As nossas luminárias TRI-PROOF são adequadas tanto para instalação em superfície como em suspensão. Esta é uma das características mais significativas das nossas luminárias da linha LED ® TRI-PROOF. Arquivos fotométricos confiáveis estão disponíveis com base em testes fotométricos realizados no Centro de Pesquisa e Medição de Luz LED line®.

    Especificação
    • TRI-PROOF luminaires are designed for the reliable illumination of: medical, food & beverage facilities, warehouses or other plant construction applications.

      This product’s power is 25-40 W and its light’s colour temperature is 3000-5000 K This item is equipped with diodes of the following type: SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 120-140 lm/W. This item achieves a luminous flux of 3000-5600 lm. The LED's beam angle is 120 °.

      The applied power supply system guarantees a wide range of input voltage 200-240V AC, which enables reliable operation event in case of possible voltage fluctuations. This solution reduces, to significant extent, the risk of device failure.

      The ingress protection rating for this item is IP 66, which ensures strong protection against ingress of water and solid objects. This item is resistant to 5J energy impact - it has an impact protection rating of IK08. The item's high resistance to mechanical damage is guaranteed by the use of dedicated material which the diffuser/cover is made of - polycarbonate

      The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 100000. The power factor is PF> 0,92. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A+.

      The IEC protection class is: I.

      Ambient temperature suitable for operation -20 / +45 °C .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRANGER
    • Familia de productoRANGER
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)1190
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.77
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação