Publicar produtos
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
    LEDVANCE

    Floodlight Combo


    FLOODLIGHT COMBO
    Projetor com função Multi Select e conector rápido sem ferramentas.

    Características do Produto
    • Elevado rendimento luminoso
    • Cabo flexível pré-instalado (H05RN-F) com conector de fixação rápida sem necessidade de ferramentas.

    Tipo de proteção
    • IP65.
    • Distribuição luminosa simétrica com ângulo 100° x 100°, com refletor.
    • Suporte de montagem com ângulo 30° e área de rotação ampla.
    • Driver de tensão integrado, adequado para 220 - 240 V AC.

    Vantagens do Produto
    • Muito versátil devido aos níveis de CCT e potência selecionáveis (Multi Color / Multi Lumen) graças a um interruptor na parte de trás.
    • Bucim robusto com função waterstop integrada.
    • Membrana integrada para prevenir a condensação dentro da luminária, sem comprometer a proteção IP.
    • Brilhante, robusta, durável.
    • Economia de energia até 90 % em relação aos projetores com lâmpadas de halogéneo.
    • Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição para projetores com lâmpadas de halogéneo.
    • Aplicação exterior (IP65).
    • Áreas públicas.
    • Fachadas de edifícios.
    • Estaleiros.
    • Jardins, terraços e outras áreas de exterior.

    Aviso de Segurança
    • Superfície máxima sujeita à carga do vento
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • O cabo flexível exterior ou o cabo desta luminária não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, a luminária deverá ser destruída.
    • Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    FLOODLIGHT COMBO SENSOR
    Projetor com sensor, função Multi Select e conector rápido sem ferramentas.

    Características do Produto
    • Sensor de movimento e luminosidade flexível.

    Elevado rendimento luminoso
    • até 160 lm/W.
    • Cabo flexível pré-instalado (H05RN-F) com conector de fixação rápida sem necessidade de ferramentas.

    Tipo de proteção
    • IP65.
    • Distribuição luminosa simétrica com ângulo 100° x 100°, com refletor.
    • Suporte de montagem com ângulo 30° e área de rotação ampla.
    • Driver de tensão integrado, adequado para 220 - 240 V AC.

    Vantagens do Produto
    • Para iluminação otimizada devido ao sensor flexível e programável.
    • Fácil ajuste do alcance do sensor, deteção da luminosidade, temporizador e função de regulação.
    • Actualização sempre ligada, ativada através de um padrão especial de comutação da rede.
    • Muito versátil devido aos níveis de CCT e potência selecionáveis (Multi Color / Multi Lumen) graças a um interruptor na parte de trás.
    • Bucim robusto com função waterstop integrada.
    • Membrana integrada para prevenir a condensação dentro da luminária, sem comprometer a proteção IP.
    • Brilhante, robusta, durável.
    • Economia de energia até 90 % em relação aos projetores com lâmpadas de halogéneo.
    • Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição para projetores com lâmpadas de halogéneo.
    • Aplicação exterior (IP65).
    • Áreas públicas.
    • Fachadas de edifícios.
    • Estaleiros.
    • Jardins, terraços e outras áreas de exterior.

    Aviso de Segurança
    • Superfície máxima sujeita à carga do vento
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • O cabo flexível exterior ou o cabo desta luminária não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, a luminária deverá ser destruída.
    • Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854965340 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 BK LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854965340

        4099854965364 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 WT LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854965364

          4099854965388 FL CBO SN 20-30-50FC V ML8304065 BKLEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854965388
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloodlight-Combo
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosFloodlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidade da região

    Europa