Publicar produtos
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Luminárias Panel, quadradas, para instalação embutida e com proteção IP65 para aplicações em salas limpas, 600 x 600 mm.

    Características do Produto
    • Tipo de proteção
    • Driver DALI-2 pronto para IoT.
    • Certificação ISO 14644 Classe 1.
    • Versões com reduzido encandeamento e UGR < 19.
    • Design sem parafusos para uma fácil montagem.
    • Vidro temperado com difusor prismático.

    Vida útil (L80-B10)
    • até 100.000 h (a 25 °C).
    • Terminal de ligação 5 condutores, secção transversal do cabo até 5 x 2.5 mm².
    • Eficácia luminosa do sistema: até 120 lm/W.

    Vantagens do Produto
    • Distribuição de luz homogénea e encandeamento reduzido (UGR < 19).
    • Adequado para aplicações que exijam luminárias para salas limpas, em conformidade com a norma ISO 14644-14.
    • Ligação elétrica sem ferramentas devido à conexão através de botão de pressão DALI IP65.
    • O driver DALI-2 incluído permite a monitorização de energia e a manutenção remota.
    • Adequado para instalações de emergência com bateria conforme EN 60598-2-22.
    • Elevada consistência de cor com SDCM 3.

    Áreas de Aplicação
    • Indicado para sistemas de encastrar em tetos com grelhas de 600 x 600 mm.
    • Ambientes de sala limpa.
    • Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes.
    • Hospitais.
    • Laboratórios.

    Equipamento / Acessórios
    • Caixa de conectores com terminal de 5 polos pré-instalado.
    • Corda de segurança para luminária incluída.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.
    • Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

    PANEL CLEANROOM 625
    Luminárias Panel, quadradas, para instalação embutida e com proteção IP65 para aplicações em salas limpas, 625 x 625 mm.

    Características do Produto
    • Tipo de proteção
    • Driver DALI-2 pronto para IoT.
    • Certificação ISO 14644 Classe 1.
    • Versões com reduzido encandeamento e UGR < 19.
    • Design sem parafusos para uma fácil montagem.
    • Vidro temperado com difusor prismático.

    Vida útil (L80-B10)
    • até 100.000 h (a 25 °C).
    • Terminal de ligação 5 condutores, secção transversal do cabo até 5 x 2.5 mm².
    • Eficácia luminosa do sistema: até 120 lm/W.

    Vantagens do Produto
    • Distribuição de luz homogénea e encandeamento reduzido (UGR < 19).
    • Adequado para aplicações que exijam luminárias para salas limpas, em conformidade com a norma ISO 14644-14.
    • Ligação elétrica sem ferramentas devido à conexão através de botão de pressão DALI IP65.
    • O driver DALI-2 incluído permite a monitorização de energia e a manutenção remota.
    • Adequado para instalações de emergência com bateria conforme EN 60598-2-22.
    • Elevada consistência de cor com SDCM 3.

    Áreas de Aplicação
    • Indicado para sistemas de encastrar em tetos com grelhas de 625 x 625 mm.
    • Ambientes de sala limpa.
    • Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes.
    • Hospitais.
    • Laboratórios.

    Equipamento / Acessórios
    • Caixa de conectores com terminal de 5 polos pré-instalado.
    • Corda de segurança para luminária incluída.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.
    • Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Catálogo:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854834424
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPanel-Clean-Room-IP65
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosPanel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa