Publicar produtos
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
    LEDVANCE

    Surface Square


    SURFACE SQUARE 330
    Luminária de parede e teto com IP44.

    Características do Produto
    • Tipo de proteção

    Resistência ao impacto
    • IK03.
    • Corpo em metal, difusor em PMMA.

    Temperatura de funcionamento
    • -20…+40 °C.
    • Para utilização no interior, não indicado para exterior.

    Vantagens do Produto
    • Luminária para interior com elevado rendimento luminoso.
    • Economia de energia de até 55 % em relação às luminárias que usam CFL.
    • Instalação simples e rápida.
    • Luz muito homogênea.
    • 3 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.

    Equipamento / Acessórios
    • Topo de substituição opcionalmente disponível.

    SURFACE SQUARE 330 SENSOR
    Luminária de parede e teto com IP44 e sensor de alta frequência.

    Características do Produto
    • Sensor de alta frequência para deteção da luminosidade e movimento.

    Tipo de proteção
    • IP44 (montagem de teto), IP20 (montagem parede).

    Resistência ao impacto
    • IK03.
    • Corpo em metal, difusor em PMMA.

    Temperatura de funcionamento
    • -20…+40 °C.
    • Para utilização no interior, não indicado para exterior.

    Vantagens do Produto
    • Fácil ajuste do alcance do sensor, deteção da luminosidae e temporizador.
    • Luminária para interior com elevado rendimento luminoso.
    • Economia de energia de até 55 % em relação às luminárias que usam CFL.
    • Instalação simples e rápida.
    • Luz muito homogênea.
    • 3 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.

    Equipamento / Acessórios
    • Topo de substituição opcionalmente disponível.

    SURFACE SQUARE 330 3CCT
    Luminária de parede e teto com IP44 e CCT selecionável.

    Características do Produto
    • Tipo de proteção

    Resistência ao impacto
    • IK03.
    • Corpo em metal, difusor em PMMA.

    Temperatura de funcionamento
    • -20…+40 °C.
    • Para utilização no interior, não indicado para exterior.

    Vantagens do Produto
    • Luminária para interior com elevado rendimento luminoso.
    • Versátil devido ao CCT selecionável em 3000K, 4000K e 5000K.
    • Economia de energia de até 55 % em relação às luminárias que usam CFL.
    • Instalação simples e rápida.
    • Luz muito homogênea.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.

    Equipamento / Acessórios
    • Topo de substituição opcionalmente disponível.

    SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR
    Luminária de parede e teto com IP44, sensor de alta frequência e CCT selecionável.

    Características do Produto
    • Sensor de alta frequência para deteção da luminosidade e movimento.

    Tipo de proteção
    • IP44 (montagem de teto), IP20 (montagem parede).

    Resistência ao impacto
    • IK03.
    • Corpo em metal, difusor em PMMA.

    Temperatura de funcionamento
    • -20…+40 °C.
    • Para utilização no interior, não indicado para exterior.

    Vantagens do Produto
    • Fácil ajuste do alcance do sensor, deteção da luminosidae e temporizador.
    • Luminária para interior com elevado rendimento luminoso.
    • Versátil devido ao CCT selecionável em 3000K, 4000K e 5000K.
    • Economia de energia de até 55 % em relação às luminárias que usam CFL.
    • Instalação simples e rápida.
    • Luz muito homogênea.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Corredores.
    • Escadarias.
    • Casas de banho.
    • Foyers.

    Equipamento / Acessórios
    • Topo de substituição opcionalmente disponível.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854041952 SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854041952

        4099854041976 SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854041976

          4099854041990 SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44 LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854041990

            4099854042010 SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44 LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854042010

              4099854042034 SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44 LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854042034

                4099854042058 SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44 LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854042058
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSurface-Square
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa