Publicar produtos
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Luminárias flexíveis estanques com repicagem e função Multi Lumen.

    Características do Produto
    • High luminous efficacy

    Vida útil (L80/B50)
    • até 100.000 h (a 25 °C).
    • Material do corpo e do difusor: policarbonato (PC).

    Função Multi Lumen
    • potência selecionável em patamares.
    • Cablagem 3x1.5mm² já instalada.

    Ângulo do feixe
    • 120°.

    Grau de proteção
    • IP66.

    Resistente a impacto
    • IK08.

    Vantagens do Produto
    • Luz uniformemente distribuída.
    • Fácil upgrade da fonte de luz e do driver (design EVERLOOP).
    • Permite a participação em programas de financiamento em determinados países para substituir a fonte de luz e o driver.
    • Fácil acesso ao terminal elétrico graças aos topos com mecanismo roda e encaixe.
    • Fácil instalação uma vez que os suportes de montagem podem ser posicionados livremente na luminária.
    • Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão.
    • Economia de energia até 66% (em comparação com luminárias com lâmpadas fluorescentes).
    • Baixa cintilação ≤ 5%.

    Áreas de Aplicação
    • Ideal para instalações industriais e armazéns.
    • Oficinas, linhas de montagem.
    • Acessos, passagens subterrâneas.
    • Estacionamentos.
    • Estacionamento subterrâneo.

    Equipamento / Acessórios
    • Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos.
    • Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo).

    Luminária EVERLOOP
    • atualizações e substituições disponíveis.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso website https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Catálogo:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Catálogo:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Catálogo:
                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854440687
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDamp-Proof-Flex
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosDamp-proof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire