Publicar produtos
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Projetor com distribuição de luz assimétrica com até 150 lm/W.

    Características do Produto
    • Elevado fluxo luminoso até 25.000 lm, com um rendimento máximo até 150 lm/W.
    • Distribuição luminosa assimétrica para várias áreas de aplicação.
    • Função Multi Lumen para ajustar os níveis de luminosidade de acordo com necessidades específicas.

    Tipo de proteção
    • IP66.
    • Resistência à corrosão C4: adequado para uso em ambientes com salinidade moderada.
    • Cabo flexível de 1 m pré-instalado (H05RN-F), enrolado com 3 x 1,0 mm² fios de simples.
    • Suporte de montagem com ângulo 30° e área de rotação ampla.

    Vantagens do Produto
    • Membrana integrada para prevenir a condensação dentro da luminária, sem comprometer a proteção IP.
    • Muito versátil devido aos níveis de potência selecionáveis ​​(Multi Lumen) na luminária.
    • Bucim robusto com função waterstop integrada.
    • Luz com elevada uniformidade e reduzido encandeamento graças ao design preciso da lente.
    • Robusto e resistente às intempéries: proteção contra a corrosão C4, IP66/IK08, para ambientes agressivos.

    Gestão térmica eficaz
    • vida útil até 75.000 horas de funcionamento.

    Amiga dos insetos
    • luminária de 3000 K protege a vida selvagem, apoia subsídios.
    • Economia de energia até 90 % em relação aos projetores com lâmpadas de halogéneo.
    • Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição para projetores com lâmpadas de halogéneo.
    • Uso exterior (IP66).
    • Sinalética conforme EN 60598-2-24 para instalações com risco de incêndio, por acumulação de poeira.
    • Áreas públicas.
    • Instalações desportivas.
    • Estaleiros.
    • Estacionamento.
    • Áreas de logística, unidades de transporte e corredores.

    Aviso de Segurança
    • Superfície máx.
    • de carga de vento: 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W e 160 W = 0,105 m².
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • O cabo flexível exterior ou o cabo desta luminária não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, a luminária deverá ser destruída.
    • Terminal de ligaçãos não incluído.
    • A instalação deve ser feita por um técnico qualificado.
    • Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso website https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854721007
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloodlight-Area
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight