Publicar produtos
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    Luminárias industriais até 165 lm/W.

    Características do Produto
    • Rendimento luminoso elevado
    • Corpo em alumínio preto, difusor em vidro temperado opalino.
    • Multi Power e Multi lumen, potência selecionável.

    Função Multi Colour
    • 4000 K, 5000 K e 6500 K.
    • Vida útil elevada (L70): até 100.000 h (a 25 °C).

    Temperatura operacional
    • -20…50 °C.
    • Elevada consistência de cor: ≤ 5 sdcm.

    Tipo de proteção
    • IP65.

    Vantagens do Produto
    • Design moderno exclusivo.
    • Economia de energia até 60 % em comparação com as luminárias industriais convencionais.
    • Peso e dimensão otimizados devido ao design compacto.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição para luminárias industriais com lâmpadas de mercúrio ou iodetos metálicos.
    • Armazéns.
    • Corredores de logística.
    • Indústria.
    • Teto alto (por ex.
    • em centros comerciais, aeroportos, edifícios comerciais, lobbies).

    Equipamento / Acessórios
    • Suporte disponível.
    • Refletor disponível.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • O cabo flexível exterior ou o cabo desta luminária não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, a luminária deverá ser destruída.
    • Terminal de ligaçãos não incluído.
    • A instalação deve ser feita por um técnico qualificado.
    • Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854743832
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHigh-Bay-Compact
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosHigh bay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC001716
    • Nome ETIMHigh bay luminaire