Publicar produtos
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Surface IP44 Gen 2


    LINEAR SURFACE IP44
    Luminárias robustas IP44 com emissão de luz direta e driver integrado para instalação saliente, até 137 lm/W.

    Características do Produto
    • Luminárias de montagem à superfície com emissão de luz direta.

    Tipo de proteção
    • IP44.

    Resistente a impacto
    • IK08.
    • Disponível em 3 comprimentos: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm.

    Elevado rendimento luminoso
    • até 137 lm/W.
    • Cabo de repicagem já instalado.

    Vida útil (L80/B10)
    • 70.000 h (a 25 °C).
    • Corpo em aço com pintura a branco (como RAL: 9003).

    Material do difusor
    • material
    • Topos (em policarbonato) aparafusados ao corpo.

    Vantagens do Produto
    • Baixos custos de manutenção e funcionamento.
    • Proteção contra roubo e vandalismo graças aos parafusos de segurança.
    • Entrada do cabo na parte de trás da luminária e topos para fácil conexão elétrica.
    • Instalação simples e rápida.
    • Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição eficiente para as luminárias tradicionais T8 e T5.
    • Edifícios públicos.
    • Iluminação em geral.
    • Libraries, schools.

    Equipamento / Acessórios
    • Equipado com conectores e cabos de repicagem.
    • Serra cabos incluído para instalação sem ferramentas.

    LINEAR SURFACE IP44 DALI
    Luminárias robustas IP44 com emissão de luz direta, driver DALI integrado, até 137 lm/W.

    Características do Produto
    • Luminárias de montagem à superfície com emissão de luz direta.

    Tipo de proteção
    • IP44.

    Resistente a impacto
    • IK08.
    • Disponível em 3 comprimentos: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm.

    Elevado rendimento luminoso
    • até 137 lm/W.
    • Cabo de repicagem já instalado.

    Vida útil (L80/B10)
    • 70.000 h (a 25 °C).
    • Corpo em aço com pintura a branco (como RAL: 9003).

    Material do difusor
    • material
    • Topos (em policarbonato) aparafusados ao corpo.

    Vantagens do Produto
    • Baixos custos de manutenção e funcionamento.
    • Proteção contra roubo e vandalismo graças aos parafusos de segurança.
    • Entrada do cabo na parte de trás da luminária e topos para fácil conexão elétrica.
    • Instalação simples e rápida.
    • Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial.
    • 5 anos de garantia.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição eficiente para as luminárias tradicionais T8 e T5.
    • Edifícios públicos.
    • Iluminação em geral.
    • Libraries, schools.

    Equipamento / Acessórios
    • Equipado com conectores e cabos de repicagem.
    • Serra cabos incluído para instalação sem ferramentas.

    LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY
    Luminárias robustas IP44 com emissão de luz direta, driver integrado e função de iluminação de emergência, até 137 lm/W.

    Características do Produto
    • Certificada de acordo com Normas Europeias (EN 60598-1
    • Luminária indicada para iluminação geral e de emergência.
    • Luminárias independentes.
    • Função de iluminação de emergência: autonomia da bateria de 3 h.
    • Função teste de iluminação de emergência: automático (AT).

    Tecnologia da bateria
    • LiFePO4.
    • Funcionamento a temperatura ambiente: +5..+35 °C.
    • Luminárias de montagem à superfície com emissão de luz direta.

    Tipo de proteção
    • IP44.

    Resistente a impacto
    • IK08.
    • Disponível em 3 comprimentos: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm.

    Elevado rendimento luminoso
    • até 137 lm/W.

    Vantagens do Produto
    • Integração perfeita de luminárias com função de luz de emergência na iluminação geral.
    • Proteção contra roubo e vandalismo graças aos parafusos de segurança.
    • Eletrificação fácil devido ao driver incluído pré-eletrificado e bateria para função de Iluminação de Emergência.
    • Teste simples de luminárias com função de iluminação de emergência graças à função de teste automático integrado.
    • Visualização prática dos resultados do teste automático com um LED de controlo incluído.
    • Funcionamento da função de iluminação de emergência integrada com bateria de longa duração LiFePO4 com autonomia de 3h.
    • Elevado rendimento luminoso no funcionamento normal.
    • 3 anos de garantia.
    • Baixos custos de manutenção e funcionamento.
    • Entrada do cabo na parte de trás da luminária e topos para fácil conexão elétrica.
    • Instalação simples e rápida.
    • Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial.

    Áreas de Aplicação
    • Iluminação de emergência para caminhos de evacuação.
    • Iluminação anti-pânico.
    • Edifícios que requerem funcionamento de iluminação de emergência até 3 h.
    • Substituição eficiente para as luminárias tradicionais T8 e T5.
    • Edifícios públicos.
    • Corredores, escadarias.

    Equipamento / Acessórios
    • Equipado com conectores e cabos de repicagem.
    • Serra cabos incluído para instalação sem ferramentas.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4058075733190 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733190

        4058075733411 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733411

          4058075733091 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 LEDV
            • Catálogo:
            https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733091

            4058075733398 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI LEDV
              • Catálogo:
              https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733398

              4058075733152 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 LEDV
                • Catálogo:
                https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733152

                4058075733176 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 LEDV
                  • Catálogo:
                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733176

                  4058075733138 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 LEDV
                    • Catálogo:
                    https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733138

                    4058075733435 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV
                      • Catálogo:
                      https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733435

                      4058075733350 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI LEDV
                        • Catálogo:
                        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733350

                        4058075733374 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI LEDV
                          • Catálogo:
                          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733374

                          4058075733336 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV
                            • Catálogo:
                            https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733336

                            4058075733114 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 LEDV
                              • Catálogo:
                              https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733114

                              4058075733237 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV
                                • Catálogo:
                                https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733237

                                4058075733275 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV
                                  • Catálogo:
                                  https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075733275
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLinear-Surface-IP44
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire