Publicar produtos
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Luminárias de superfície com elevado fluxo luminoso e função de iluminação de emergência integrada.

    Características do Produto
    • Certificado de acordo com as normas europeias (EN 60598-1
    • Luminária indicada para iluminação geral e de emergência.
    • Luminárias independentes.
    • Função de iluminação de emergência: autonomia da bateria de 3 h.
    • Função teste de iluminação de emergência: automático (AT).

    Tecnologia da bateria
    • LiFePO4.
    • Eficácia luminosa muito elevada: até 150 lm/W.
    • Corpo em metal robusto e difusor em PC.
    • Eletrificação na parte de trás da luminária.
    • Fiação completa possível.

    Vantagens do Produto
    • Muito versátil devido à seleção de cor CCT e potência (Multi Color - Multi Lumen).
    • Integração perfeita de luminárias com função de luz de emergência na iluminação geral.
    • Eletrificação fácil devido ao driver incluído pré-eletrificado e bateria para função de Iluminação de Emergência.
    • Teste simples de luminárias com função de iluminação de emergência graças à função de teste automático integrado.
    • Visualização prática dos resultados do teste automático com um LED de controlo incluído.
    • Funcionamento da função de iluminação de emergência integrada com bateria de longa duração LiFePO4 com autonomia de 3h.
    • Elevado rendimento luminoso no funcionamento normal.
    • Substituição de luminárias convencionais T8 com até 7200 lm.
    • Poupança de energia até 70% (em comparação com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes).
    • Estrutura com IK08.

    Áreas de Aplicação
    • Iluminação de emergência para caminhos de evacuação.
    • Iluminação anti-pânico.
    • Edifícios que requerem funcionamento de iluminação de emergência até 3 h.
    • Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes.
    • Aplicações de interior.
    • Naves industriais e comerciais.
    • Áreas públicas.
    • Corredores, escadarias, caves.

    Equipamento / Acessórios
    • Parafusos e buchas para montagem incluídos.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • Produto com classe de proteção I.
    • Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso site https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4058075850477
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLinear-Ultra-Output-EL
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosLinear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC000109
    • Nome ETIMBatten luminaire