Publicar produtos
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
    LEDVANCE

    Spot Combo Gen 3


    SPOT COMBO IP65/5X
    Spot com difusor, IP65/IP50, CCT, Multi Lumen e função de regulação.

    Características do Produto
    • Interruptor de temperatura de cor (CCT)

    Tipo de proteção
    • IP65 (lado exterior) e IP50 (lado interior).

    Material do corpo
    • policarbonato (PC).
    • Cores do anel em branco opaco ou alumínio anodizado.
    • Com regulação (com muitos reguladores comuns).

    Vantagens do Produto
    • Fácil ajuste da temperatura da cor através do interruptor na parte frontal do spot.

    Multi Lumen
    • Ajuste da intensidade através de um interruptor na parte frontal do spot.
    • Pode ser coberto com a maior parte do material de isolamento.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para projetores embutidos com lâmpadas de halogéneo.
    • Iluminação em geral.
    • Quartos de hotel e corredores.
    • Bares, restaurantes.
    • Interiores de residências.

    Equipamento / Acessórios
    • Já equipado com aro redondo branco.
    • Aros de remate adicionais disponíveis separadamente em redondo e quadrado em diferentes cores.
    • Corda de segurança para luminária incluída.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

    SPOT COMBO DALI IP65
    Spot com difusor, IP65, CCT, Multi Lumen e função de regulação na DALI version.

    Características do Produto
    • Interruptor de temperatura de cor (CCT)

    Tipo de proteção
    • IP65.

    Material do corpo
    • policarbonato (PC).
    • Cores do anel em branco opaco ou alumínio anodizado.
    • Pode ser controlado com sistema DALI.
    • Certificado DALI-2.
    • Com regulação (com muitos reguladores comuns).

    Vantagens do Produto
    • Fácil ajuste da temperatura da cor através do interruptor na parte frontal do spot.

    Multi Lumen
    • Ajuste da intensidade através de um interruptor na parte frontal do spot.
    • Pode ser coberto com a maior parte do material de isolamento.

    Áreas de Aplicação
    • Substituição direta para projetores embutidos com lâmpadas de halogéneo.
    • Iluminação em geral.
    • Quartos de hotel e corredores.
    • Bares, restaurantes.
    • Interiores de residências.

    Equipamento / Acessórios
    • Já equipado com aro redondo branco.
    • Aros de remate adicionais disponíveis separadamente em redondo e quadrado em diferentes cores.
    • Corda de segurança para luminária incluída.

    Aviso de Segurança
    • Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
    • Atenção, risco de choque elétrico.
    • Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
    • As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.

    Para garantia, consulte www.ledvance.com/guarantee
    Para esta família de produtos podem existir múltiplas variantes com propriedades específicas!
    Consulte o texto de especificação onde cada URL de produto está listado.
    As gerações mais antigas de uma família de produtos podem ser acessadas em nosso website https://www.ledvance.com.
    Você precisa usar o Revit 2021 ou superior para usar nossos arquivos do Revit.
    Contato: bim@ledvance.com
    Especificação
    • Observe que o arquivo Revit fornecido pode ser válido para uma família de produtos!
      Para acessar mais informações sobre o produto, siga a lista anexa de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN do produto:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
        • Catálogo:
        https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854736490

        4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
          • Catálogo:
          https://www.ledvance.pt/shortlink/4099854736551
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpot-Combo
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de produtosSpotlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight