Publicar produtos
Marina enclosures - Polyester - IP 66 - IK 10 - 300x220x160 mm
Legrand

Marina enclosures - Polyester - IP 66 - IK 10 - 300x220x160 mm

Traduzido por Google,
Coberturas para marinas - Poliéster (GRP) - IP 66 - IK 10 - IP 66 de acordo com IEC EN 60529 - LCIE n°60059283-560528 - IK 10 de acordo com IEC EN 62262 (EN 50102) - Classe II (usado para criar conjuntos totalmente isolados segundo EN 60439-1 e conjuntos para instalações fotovoltaicas segundo UTE C15-712-1) - Poliéster reforçado com fibra de vidro - Auto-extinguível 960°C seg. conforme IEC EN 60695-2-11 - Adaptado a ambientes corrosivos e diferentes condições climáticas (folha técnica detalhada disponível no catálogo eletrônico) - Porta reversível, abertura 180°, (exceto Cat.No 0 362 50) - Pinos de dobradiça de aço inoxidável ( exceto Cat.No 0 362 50) - 2 barras duplas (1 trava para Cat.No 0 362 50) - Fixação direta do equipamento na parte inferior do gabinete (parafusos fornecidos) - Possível fi ta parcial placa de 500 x 400 x 200 mm e/ou trilhos em pinos intermediários (exceto Cat.No 0 362 50) - Ajuste opcional de profundidade a partir da altura 400 x largura 300 mm com Cat.No 0 362 42 - Pode ser equipado com acessórios Atlantic - Para mais informações, entre em contato conosco : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • RAL 7035 enclosures - Outside height: 300 - Exterior width: 220 - External depth: 160 - Height equivalence metal box: 300 - Equivalent width metal box: 200 - Depth equivalence metal cabinet: 160
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Coffrets-Marina-porte-pleine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Peso líquido (Kg)1949
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa
France