Publicar produtos
PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row
Legrand

PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row

Traduzido por Google,
Plexo³ - IP 65 armário à prova de intempéries, mangas multifuncionais e acessórios Autoextinguível: resistência ao fio incandescente 650°C Permite realizar montagens conforme IEC 61 439 - 3 Armários à prova de intempéries IP 65 - IK 09 - Classe II Porta e armário totalmente reversíveis. Chassis e espelhos removíveis a partir de versões de 2 filas até trilho de 2 posições para produtos modulares e caixas moldadas. Espaçamento entre trilhos 150 mm Pode ser equipado com placas perfuradas e placas frontais sólidas para montagem de produtos não modulares Maçaneta da porta com fechadura, tampa selável e placa frontal. Material de poliestireno resistente a choques Cor da caixa cinza claro L750A, cor da tampa cinza escuro R746A Fornecido sem bornes - Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Cabinet 2 modules Number of rows : 1 Number of modules : 2 (+1)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-001902
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)174
  • Largura (mm)93
  • Profundidade (mm)109
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Peso líquido (Kg)345
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution