Publicar produtos
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm

Traduzido por Google,
Caixas metálicas Atlantic - IP 66 de acordo com a norma EN / IEC 60529 (IP 55 para armário de 2 portas). LCIE N° 17079010A - IK 10 de acordo com EN / IEC 62262 (EN 50102) - Nema 4x e Nema 12, 1 porta, 2 portas - cULus, Bureau Véritas, aprovado pela TÜV - Atenuação EMC 20 dB (para uma atenuação de 40 a 50 dB a 1 GHz, conforme dimensões, consulte-nos) - Excelente resistência à corrosão e aos agentes climáticos - Revestimento de poliéster texturizado (80 μm). Dobradiças e eixos com tratamento anticorrosivo de alto desempenho - Porta reversível. Bloqueio de barra dupla - placa de baixa perfuração - equipamento autocentrante - ajuste de profundidade opcional por cima. 600 x largura 600 mm - Aceita todos os acessórios Atlantic - Para mais informações contacte-nos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • RAL 7035 Square Version enclosures - Without openwork - Outside height: 300 - Outside width: 300 - External depth: 160 - Number of doors: 1 - Weight: 4.1 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Atlantic-version-carree
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)4091
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution