Publicar produtos
Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm
Legrand

Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm

Traduzido por Google,
Este armário independente Linkeo de 19 polegadas tem uma única porta de vidro serigrafado e é totalmente acabado em antracite RAL 7016. Os armários Linkeo de 19 polegadas podem ser unidos e podem ser equipados com um rodapé.
Especificação
  • Capacity 24U to 47U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible single front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges.
    Panels with automatic equipotential connection.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Baies-Linkeo-avec-porte-avant-simple-largeur-800baie-19-pouces-linkeo-a-porte-avant-simple-livree-montee-largeur-800mm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2248
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Europa