Publicar produtos
Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Traduzido por Google,
Rápido e fácil de instalar. Alcance de 2m, economizando tempo e número de suportes. Contornando obstáculos e fazendo curvas sem ferramentas. Sua estrutura aberta facilita a identificação, distribuição e controle das redes. - Para mais informações contacte-nos: http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Especificação
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Cablofil-CF105
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)105
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Código UNSPSC39121017
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa