Publicar produtos
Cable trays CABLOFIL CF 54
Cable trays CABLOFIL CF 54
    Legrand

    Cable trays CABLOFIL CF 54

    Traduzido por Google,
    Rápido e fácil de instalar. Alcance de 2m, economizando tempo e número de suportes. Contornando obstáculos e fazendo curvas sem ferramentas. Sua estrutura aberta facilita a identificação, distribuição e controle das redes. - Para mais informações contacte-nos: http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
    Especificação
    • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-Cablofil-CF54
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa