Publicar produtos
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 13 modules
Legrand

Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 13 modules

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Armários DRIVIA 13 módulos - Auto-extinguível: resistência ao fio incandescente 750°C - Cumpre as normas do ERP (Edifícios Públicos) e do IGH (Edifícios Altos) de acordo com a norma NF EN 60 695-2-11 - Conforme com IEC 60670-24 - Em conformidade com a norma IEC 62 208: permite montagens conforme IEC 61 439-3 - Para mais informações contacte-nos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Cabinets 13 modules per row - White RAL 9003 - 3 position reclining rails and extractables - space under rails: 40 mm - distance between rails 125 mm - class II with insulating bottom plates - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 with door) - Delivered with: IP 2X self-connecting terminal block for protective conductors + 1 Phase terminal block and 1 Neutral IP 2X terminal block (except 4 012 11). Capabilities of terminal blocks on technical page - shutters separable by module and half-module - pre-fixing accessories on GTL (or wall) DRIVIA clip + horizontal / vertical pairing accessories (for 2 boxes or box + plates) DRIVIA easy - adhesive planes - label board and labeling strip for modular devices + 1 label holder per row - Can be mounted on GTL trunking, in wall box or on wall - Number of rows: 1 - Height: 250 - Width: 250 - Thickness: 103.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Drivia-13modules
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)103.5
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Peso líquido (Kg)988
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl circuit device enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa