Publicar produtos
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
    Legrand

    Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules

    3.4 de 5 estrelas3.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Armários DRIVIA 18 módulos - Auto-extinguível: resistência ao fio incandescente 750°C - Cumpre as normas do ERP (Prédios Públicos) e do IGH (Prédios Altos) de acordo com a norma NF EN 60 695-2-11 - De acordo com IEC 60670-24 - Em conformidade com a norma IEC 62 208: permite montagens conforme IEC 61 439-3 - Para mais informações contacte-nos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificação
    • Cabinets 18 modules per row - White RAL 9003 - 3 position reclining rails and extractables - space under rails: 40 mm - distance between rails 125 mm - class II with insulating bottom plates - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 with door) - Delivered with: IP 2X self-connecting terminal block for protective conductors + 1 Phase terminal block and 1 Neutral IP 2X terminal block (except 4 012 21). Capabilities of terminal blocks on technical page - shutters separable by module and half-module - pre-fixing accessories on GTL (or wall) DRIVIA clip + horizontal / vertical pairing accessories (for 2 boxes or box + plates) DRIVIA easy - adhesive planes - label board and labeling strip for modular devices + 1 label holder per row - Can be mounted on GTL trunking, in wall box or on wall - Number of rows: 1 - Height: 250 - Width: 355 - Thickness: 103.5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-Drivia-18modules
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)103.5
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno (EPS)
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Peso líquido (Kg)1855
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000011
    • Nome ETIMCabinet enclosures
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl circuit device enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa