Publicar produtos
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Traduzido por Google,
Gabinete de extensão Linkeo de 19 polegadas com capacidade de porta de vidro simples 42U já montado. Este gabinete de extensão Linkeo de 19 polegadas é fornecido sem painéis laterais e com um kit de encaixe.
Especificação
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2052
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição