Publicar produtos
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
    Legrand

    Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm

    Traduzido por Google,
    Este armário de parede está perfeitamente adaptado às exigências do setor comercial. Fornecido com montantes de 2x19 polegadas ajustáveis em profundidade e com marcação em U. Porta de vidro de segurança plana reversível com serigrafia e fechadura integrada. 3 entradas de cabos pré-cortadas (superior, inferior e traseira). Perfurações para ventilação natural. Pode também alojar um kit ventilador ref 646238.
    Especificação
    • Capacity from 6U to 21U Height from 358mm to 1025mm Loading capacity from 18kg to 63kg Textured polyester coating providing an excellent resistance to corrosion and scratching. Protected against solid objects larger than 12.5 mm (IP20) and mechanical impact with an energy of 5 joules (IK08).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-legrand-linkeo-coffrets-fixes-avec-panneaux-lateraux-fixes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-21
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de distribuição
    • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution