Publicar produtos
Legrand-P31 H50 mm
Legrand-P31 H50 mm
Legrand-P31 H50 mm
Legrand-P31 H50 mm
Legrand-P31 H50 mm
    Legrand

    Legrand-P31 H50 mm

    Traduzido por Google,
    P31 Sistema de bandeja de cabos

    Altura 50 mm, largura 50 a 600 mm

    aço pré-galvanizado PG, aço galvanizado pós-mergulho HDG, pré-galvanizado zing magnésio ZnMg, aço inoxidável 304, aço inoxidável 316L

    O acoplador automático e o macho/fêmea
    sistema de acoplamento foram projetados para simplificar
    tanto quanto possível o trabalho dos instaladores e permitir
    para terminar seu trabalho com mais rapidez e segurança.
    Especificação
    • Automatic coupler associated with male/female connection P31 features a new automatic coupler associated with a male/ female connection.
      • This innovative design ensures a quick and safe connection in all cases.
      • The automatic coupler is designed to also allow a fast uncoupling.

      Screws version associated with male/female connection
      • Available in the 3 heights of the range, the junction is handled with the help of 2 or 4 screws.
      • Ease of lengths alignment and junction's stability during the tightening of screws are provided by the male/female system.

      Innovative slide-in system
      Available on the main routing accessories, this new innovative
      system facilitates the accessories installation, regardless of the
      cable tray lengths that are used (automatic, male/female or traditional coupling system).
      • Alignment between lengths and accessories during assembly.
      • Position adjustment at the junctions to fit perfectly to the
      construction site configuration.
      • Protection of the cable tray ends especially after cutting operations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-P31-H50-mm
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioZinco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição