Publicar produtos
Legrand P31 H60 mm
Legrand P31 H60 mm
Legrand P31 H60 mm
Legrand P31 H60 mm
Legrand P31 H60 mm
Legrand P31 H60 mm
    Legrand

    Legrand P31 H60 mm

    Traduzido por Google,
    P31 Sistema de bandeja de cabos

    Altura 60 mm, largura 75 a 600 mm

    aço pré-galvanizado PG, HDG pós-galvanizado por imersão a quente, ZnMg pré-galanizado de zicmagnésio, aço inoxidável 304, aço inoxidável 316L

    O acoplador automático e o macho/fêmea
    sistema de acoplamento foram projetados para simplificar
    tanto quanto possível o trabalho dos instaladores e permitir
    para terminar seu trabalho com mais rapidez e segurança.
    Especificação
    • Automatic coupler associated with male/female connection P31 features a new automatic coupler associated with a male/ female connection.
      • This innovative design ensures a quick and safe connection in all cases.
      • The automatic coupler is designed to also allow a fast uncoupling.

      Screws version associated with male/female connection
      • Available in the 3 heights of the range, the junction is handled with the help of 2 or 4 screws.
      • Ease of lengths alignment and junction's stability during the
      tightening of screws are provided by the male/female system.

      Innovative slide-in system
      Available on the main routing accessories, this new innovative
      system facilitates the accessories installation, regardless of the
      cable tray lengths that are used (automatic, male/female or traditional coupling system).
      • Alignment between lengths and accessories during assembly.
      • Position adjustment at the junctions to fit perfectly to the
      construction site configuration.
      • Protection of the cable tray ends especially after cutting operations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-P31-H60-mm
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioZinco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição