Publicar produtos
Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Traduzido por Google,
Armários de montagem saliente XL³ 160 - armários de distribuição isolados "prontos para uso" - Capacidade 24 módulos por fileira - Envelopes que permitem a realização de conjuntos protegidos por isolamento total (equivalente a dispositivos classe II) de acordo com NF EN 61439-2 e - 3. Chassi extraível com trilhos simétricos montados. entregue com bloco terminal de aterramento automático - Fornecido completo com trilhos e placas frontais. Portas a encomendar separadamente - Para mais informações contacte-nos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with seal and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door. RAL 7035. Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable management plate management plate. Wire guiding bracelets for vertical circulation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-XL3_160-Isolant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)147
Relacionado
  • Material principalIsolamento
  • Peso líquido (Kg)6233
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa