Publicar produtos
Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Traduzido por Google,
Armários de montagem saliente XL³ 160 - armários de distribuição "prontos para uso" - Chassi removível com trilhos instalados simetricamente - Barra de latão para condutores de proteção instalados: 36 furos 1,5 a 10 mm² e 2 furos x 35 mm² - Capacidade 24 módulos por fileira - RAL 7035 - Fornecido completo com trilhos e espelhos - Portas a serem encomendadas separadamente - Para a realização de montagens certificadas de acordo com IEC EN 61439-1 - Painéis laterais removíveis - Painéis superiores e inferiores removíveis e separáveis para inserir placa de prensa-cabo ajustável - Para mais informações, entre em contato conosco : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificação
  • Metal enclosures - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 for installation in public buildings - IP 43 - IK 08 with seal and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorFully modular - Can take DPX³ 160 - No of rows : 2 - No of modules : 48 - Height : 450 mm - Width : 575 mm - Depth : 147 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG-XL3_160-Metal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)147
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Peso líquido (Kg)9270
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution