Publicar produtos
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
    Legrand

    Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A

    Traduzido por Google,
    Armários de distribuição XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 com porta e kit de vedação para uso na união de armários - Consistem na combinação de um conjunto "teto-base", montantes estruturais, montantes funcionais, painéis traseiros e laterais RAL 7035, rodapés RAL 7004 - Altura 2000 ou 2200 mm - Capacidade 24 módulos (largura dos armários 725 ou largura 975 com manga de cabo interna), 36 módulos (largura dos armários 975) - Altura útil da placa frontal 1800 mm (1700 mm apenas se utilizar o pivotante) estrutura de suporte) ou 2000 mm - Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificação
    • Self assembly enclosures - modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-XL3_4000-Metal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000011
    • Nome ETIMCabinet enclosures
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution