Publicar produtos
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Traduzido por Google,
    Buchas de cabos e portas XL³ 800 - IP 43 - IK 08 com kit e porta - IP 40 - IK 08 com porta - IP 30 - IK 07 sem porta - Caixas metálicas - Pode receber aparelhos até 800 A - À prova de fogo até 750 °C/ 5 s conforme IEC 60695-2-1 - Para instalação em edifícios públicos - Capacidade: 24 e 36 módulos por fila - Armários RAL 7035, rodapés RAL 7004 - Fornecido plano com montantes funcionais montados na parte traseira, placa de entrada de cabos ajustável e acessórios de união (horizontal e vertical) - Para mais informações contacte-nos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificação
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-XL3_800-GaC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Peso líquido (Kg)26400
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002935
    • Nome ETIMAccessories for cable carrying system
    • Nome UNSPSCElectrical sleeves
    • Código UNSPSC39121404
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_10_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable sleeves
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution