Publicar produtos
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Traduzido por Google,
    Caixas de distribuição XL³ 800 - IP 55 com porta IK 08 - Caixas metálicas RAL 7035, rodapés RAL 7004 - Pode receber aparelhos até 630 A - À prova de fogo até 750°C/5 s conforme IEC 60695-2-1 - Para instalação em edifícios públicos - Capacidade: 24 e 36 módulos por fila - Podem ser unidos horizontalmente - Para uso interior industrial e urbano - Para mais informações contacte-nos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificação
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-XL3_800-Metal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)705
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Peso líquido (Kg)28100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000011
    • Nome ETIMCabinet enclosures
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution