Publicar produtos
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
    Legrand

    Linkeo DC cabinets

    Traduzido por Google,

    Este gabinete autônomo é para armazenamento de dados, alojamento de servidores, cabeamento de infraestrutura e tem soluções para arquitetura de corredor quente/frio. Com portas microperfuradas dianteiras e traseiras, 2 painéis laterais, pés de nivelamento e kit de barramento de aterramento.

    Especificação
      • Galvanised metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter).
      • Pre-cut cable entries (top and bottom) to facilitate cable management. Equipped with 4 x 19 inches uprights with U marking and adjustable in depth.
      • Single front and rear microperforated 80% door, which ensures a good air flow. Can be opened up to 220°. Equipped with 3 point lock mechanism and hinge system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalinkeo-dc
    • Familia de productoLinkeo DC cabinets
    • Grupo de produtosCabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG000011
    • Nome ETIMCabinet enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa