Publicar produtos
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    Traduzido por Google,

    PDU medida 19 polegadas, 1 fase 16A, 8 saídas de bloqueio C13, IEC-320 C20

    Especificação
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametered-pdu-1u
    • Familia de productoMetered PDU
    • Grupo de produtosPDU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)482
    • Profundidade (mm)121
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPC/ABS
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    France