Publicar produtos
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
    Legrand

    Coffrets PractiboxS

    Traduzido por Google,

    O armário embutido multimídia Practibox S permite que você configure uma rede de comunicação para todas as necessidades de conectividade e novos estilos de vida.

    Especificação
    • Flush-mounting or surface-mounting cabinets that can be equipped to suit your needs to distribute services throughout the house: data, Internet,TV IP, telephone on RJ45 sockets and terrestrial TV via a coaxial cable, etc...

      Supplied with a white door.

      Flush-mounts in dry partition, brick or masonry walls, with 72 mm shallow box
      Boxes for dry partitions: green with fixing claws supplied.
      Boxes for masonry: black.

      Halogen-free enclosures.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapractiboxs-cabinets
    • Familia de productoCoffrets PractiboxS
    • Grupo de produtosHome Network
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEG000037
    • Nome ETIMData and telecommunication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201427 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Número OmniClass23-13 33 00
    • Título OmniclassEnvelope Enclosure Products

    Disponibilidade da região

    Europa
    France