Publicar produtos
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall

    Lehnertwand Vista partition glass wall

    Traduzido por Google,

    Espaço aberto com separação acústica - crie novos conceitos de sala de trabalho com o Lehnertwand Vista

    A parede divisória Lehnert Vista é uma parede divisória de sistema todo em vidro, sem suportes ou barras de envidraçamento, que garante abertura e confidencialidade no escritório com sua altura de perfil delicada e conexão perfeita dos painéis de vidro. Esta solução inovadora de parede divisória atende aos mais altos padrões de design moderno e eficiência funcional e cria uma atmosfera na qual os funcionários se sentem confortáveis ​​e podem trabalhar produtivamente.

    Nossa ampla gama de elementos de porta estéticos e funcionais lhe dá a oportunidade de personalizar a acessibilidade de seus espaços e dar a eles forma e caráter. Cada porta é cuidadosamente projetada para se encaixar perfeitamente na aparência geral do Lehnertwand Vista, ao mesmo tempo em que atende aos mais altos padrões de qualidade e funcionalidade.

    Para eletrificação, oferecemos a opção de painéis laterais de porta especiais em alumínio, já preparados de fábrica para a integração de interruptores e tomadas.

    Silêncio perfeito - acústica, isolamento acústico e construção em filigrana

    Máximo isolamento acústico e construção mínima são as principais características da parede Lehnert Vista. O uso de elementos acústicos de última geração (Konoa by Lehnert) garante excelente acústica da sala, criando um ambiente de trabalho silencioso e produtivo em paisagens de escritórios abertos. Essa combinação garante que tanto o trabalho concentrado quanto as conversas confidenciais sejam possíveis sem perturbação acústica.

    Privacidade e transparência – soluções perfeitamente moldadas para salas protegidas

    A parede Lehnert Vista é mais do que apenas uma divisória - é um elemento de design que combina harmoniosamente transparência e privacidade. A aparência de vidro transparente cria uma sensação de espaço, ao mesmo tempo em que cria áreas discretas para trabalho concentrado. De espaços de escritório abertos a salas de conferência e aplicações industriais, a parede Lehnert Vista é a escolha ideal para arquitetos e designers de interiores que buscam soluções flexíveis e esteticamente agradáveis.

    Segurança encontra elegância - proteção contra quedas com estilo para seu ambiente de trabalho

    O Lehnertwand Vista também impressiona quando se trata de proteção contra quedas - isso pode ser facilmente alcançado fazendo pequenos ajustes nos componentes. Isso torna nossa solução de parede divisória não apenas esteticamente agradável, mas também segura e confiável. Essa combinação a torna uma escolha ideal para edifícios de escritórios modernos - incl. certificado de teste para segurança certificada.

    Foco na sustentabilidade - soluções progressivas para um futuro verde

    Outro destaque do Lehnertwand Vista é sua sustentabilidade. Em linha com o conceito de "design circular", nossas paredes divisórias de sistema podem ser completamente desmontadas e reutilizadas sem qualquer perda de qualidade. Isso permite uma adaptação flexível aos conceitos de vestiários, promove a longevidade do produto e reduz o impacto ambiental ao mesmo tempo. O uso de materiais sustentáveis, como o alumínio "verde" e a reciclagem de certos componentes após a fase de uso, também ajudam a reduzir a pegada ecológica. Nossas soluções ecologicamente corretas ajudam as empresas a atingir suas metas de sustentabilidade e a fazer uma contribuição positiva para a proteção ambiental.

    Pensamento inovador, redesenho de ambientes - o futuro começa aqui!

    Mergulhe no mundo do Lehnertwand Vista e inspire-se com sua tecnologia inovadora e design elegante. Nossa equipe experiente está ao seu lado desde a consulta inicial até a implementação final para garantir que seus conceitos de sala sejam realizados da melhor maneira possível. Explore as muitas possibilidades oferecidas pelo Lehnertwand Vista e deixe-nos trabalhar juntos para transformar sua visão em realidade.

    Lehnertwand Vista - a arte de combinar transparência e privacidade!

    Especificação
    • Technical data on the Lehnert Vista wall

      Construction principle

      Movable partition wall system in aluminum construction as a stand-alone all-glass construction with filigree floor and ceiling profiles

      Design of floor, ceiling and wall profiles

      Connection profiles 1-piece or 2-piece, uniform height 45 mm

      Fall protection 1-part, height 65 mm (Ceiling)

      Wall thickness

      25 mm profile thickness

      58 mm Door frame and door side panel

      Wall height

      Maximum height 3.500 mm

      Wall length

      Unlimited

      Glass surface

      Maximum 3.5 m² glass area can be realized without glass joint

      Types of glass

      10 mm toughened safety glass (ESG)

      10 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      12 mm toughened safety glass (ESG)

      12 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      Variants:

      switchable glass, frosted glass, printed or lacquered glass, glass with film coating, textured glass

      Glass joint

      Butt-jointed without profile, glass joints with a passivated, recessed pure acrylate dry seal, joint width 2 mm

      Corner design

      With polished, butt-jointed glass edges

      Door frame

      Wall-high or door-high aluminum frame with 3-dimensionally adjustable hinge substructure

      Door leaves

      Frameless all-glass door leaf made of 10 mm toughened safety glass or 10 mm laminated safety glass with sound insulation film, optionally with fixed upper glass section

      40 mm thick aluminum tubular frame door leaf with various types of glazing. Optionally with muntin bar division

      Aluminum composite door leaf, 40 mm thick, optionally flush glazed on both sides or as a solid door with panel material

      Wooden door leaf 40 mm with melamine resin coating, optionally with fixed upper section

      Sliding door construction All-glass 10 mm with running track fixed in front of ceiling profile with soft-closing mechanism

      All commercially available door and push handles can be used

      Sound insulation

      Version with:

      ESG 10 mm RwP = 33 dB

      VSG Si 10 mm RwP = 38 dB

      VSG Si 12 mm RwP = 39 dB

      Door element with wood RwP up to 37 dB

      Aluminum frame door RwP up to 38 dB

      All-glass door RwP up to 33 dB

      Aluminum composite door RwP up to 38 dB

      Electrification

      Installation of switches and sockets in special aluminum door side panel, width 125 mm.

      Light switch (low-voltage system) integrated in frame possible

      Surfaces and colors

      Door frames, floor, ceiling and wall connection profiles made of extruded aluminum profiles.

      Standard finishes:

      RAL 9005 Deep black matt surface fine structure

      RAL 9016 Traffic white surface fine structure

      RAL 7016 Anthracite gray surface fine structure

      Lehnert silver white aluminum surface fine structure

      Anodized E6/EV1

      Further finishes available in all RAL, NCS and anodized shades.

      Glass lacquer finishes for RAL matching panels

      Special “Black Edition” version with aluminum profiles, door fittings, profile seals and add-on parts in RAL 9005 deep black

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalehnertwand-vista
    • Familia de productoPartition Walls
    • Grupo de produtosAll glass partition walls
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-08-30
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland