Publicar produtos
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall

    Lehnertwand Vista DUO partition glass wall

    Traduzido por Google,

    Isolamento acústico elegante para espaços de trabalho modernos - Lehnertwand Vista DUO - nosso milagre transparente e acústico

    A parede Lehnert Vista DUO leva o conceito de isolamento acústico a um novo nível ao oferecer desempenho máximo com um mínimo de perfis. Este excelente sistema de parede divisória apresenta vidros duplos, portas de vidro duplo altamente isolantes e niveladas. Sem suportes visualmente perturbadores, não é apenas esteticamente agradável, mas também atende aos mais altos requisitos acústicos. Portanto, é a solução ideal para salas nas quais tanto a aparência quanto o isolamento acústico são de extrema importância.

    Seguras apenas por perfis de conexão de filigrana, as superfícies de vidro da parede Lehnert Vista DUO se fundem perfeitamente umas com as outras e as portas se encaixam perfeitamente na superfície. Bordas de poeira são coisa do passado.

    Para eletrificação, oferecemos a opção de painéis laterais de porta especiais em alumínio, já preparados de fábrica para a integração de interruptores e tomadas.

    Silêncio perfeito - isolamento acústico superior com a parede Lehnert Vista DUO

    Além do seu brilho estético, tanto os elementos de vidro quanto as portas da parede Lehnert Vista DUO são caracterizados por excelentes valores de isolamento acústico. Isso torna possível manter conversas discretas ou trabalhar de forma altamente concentrada sem se distrair com ruídos perturbadores.

    Momentos protegidos - Persianas venezianas para estilo e privacidade

    Com o uso de persianas horizontais integradas, você pode elevar seu local de trabalho a um novo patamar. Nossas persianas de alta qualidade oferecem a você o máximo controle sobre a luz e a privacidade, ao mesmo tempo em que adicionam um toque de elegância e estilo ao ambiente do seu escritório. Com um design atraente que complementa perfeitamente qualquer decoração de escritório, nossas persianas adicionam um toque estético ao seu espaço que é moderno e atemporal. Um forte argumento para mais concentração e produtividade. A operação sem manutenção e sem problemas é garantida pela instalação entre os painéis de vidro - a limpeza das ripas não é necessária.

    Segurança em altura - proteção contra quedas com estilo no seu ambiente de trabalho

    A parede Lehnert Vista DUO também impressiona quando se trata de proteção contra quedas - isso pode ser facilmente alcançado fazendo pequenos ajustes nos componentes. Isso torna nossa solução de parede divisória não apenas esteticamente agradável, mas também segura e confiável. Essa combinação a torna uma escolha ideal para edifícios de escritórios modernos - incl. certificado de teste para segurança.

    Futuro verde - a sustentabilidade como princípio orientador

    Outro destaque do Lehnertwand Vista DUO é sua sustentabilidade. Em linha com o conceito de "design circular", nossas paredes divisórias de sistema podem ser completamente desmontadas e reutilizadas sem qualquer perda de qualidade. Isso permite uma adaptação flexível aos conceitos de vestiários, promove a longevidade do produto e reduz o impacto ambiental ao mesmo tempo. O uso de materiais sustentáveis, como o alumínio "verde" e a reciclagem de certos componentes após a fase de uso, também ajudam a reduzir a pegada ecológica. Nossas soluções ecologicamente corretas ajudam as empresas a atingir suas metas de sustentabilidade e a fazer uma contribuição positiva para a proteção ambiental.

    Pensamento inovador, redesenho de ambientes - o futuro começa aqui

    Mergulhe no mundo do Lehnertwand Vista DUO e inspire-se com sua tecnologia inovadora e design elegante. Nossa equipe experiente está ao seu lado desde a consulta inicial até a implementação final para garantir que seus conceitos de sala sejam realizados da melhor maneira possível. Explore as inúmeras possibilidades oferecidas pelo Lehnertwand Vista DUO e deixe-nos trabalhar juntos para transformar sua visão em realidade.

    Lehnertwand Vista DUO - A fusão harmoniosa de isolamento acústico e transparência!

    Especificação
    • Construction principle

      Movable partition wall system in aluminum construction as a studless 2-shell all-glass construction with filigree floor and ceiling profiles without support profiles

      Design of floor, ceiling and wall profiles

      Connection profiles 1-piece or 2-piece, uniform height 45 mm

      Fall protection 1-piece, height 65 mm (Ceiling profile)

      Wall thickness

      100 mm profile thickness

      100 mm door frame and door side panel

      Wall height

      Maximum height 3.200 mm

      Wall length

      Unlimited

      Glass surface

      Maximum 3 m² glass area can be realized without glass joint

      Types of glass

      Double glazing with combinations of:

      10 mm toughened safety glass (ESG)

      10 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      12 mm toughened safety glass (ESG)

      12 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      Variants: satinized glass, printed or lacquered glass,

      Glass with film applied at the factory

      Glass joint

      Butt-jointed without profile, glass joints with a passivated, recessed pure acrylate dry seal, joint width 2 mm

      Corner design

      With polished, butt-jointed glass edges

      Horizontal blind

      Installation of electric horizontal blinds in the space between the panes in the glass wall

      and Vista DUO door possible

      Door frame

      Aluminum frame, double or single rebate with 3-dimensionally adjustable hinge substructure

      Door leaves

      Vista DUO door 100 mm thick with flush glazing, frameless glued-on glass made of

      6 and 8 mm toughened safety glass, optionally with integrated door closer (ITS)

      Vista DUO door 100 mm thick with closed surface,

      Plain or wood decor, optionally with integrated door closer (ITS)

      Frameless all-glass door leaf made of 8 or 10 mm toughened safety glass or 10 mm laminated safety glass

      made of ESG with sound insulation film

      40 mm thick aluminum tubular frame door leaf with various types of glazing

      Wooden door leaf 40 mm with melamine resin coating, plain or wood decor

      All-glass sliding door made of ESG 10 mm with running track in front of ceiling profile

      fixed with retraction and end damping

      All commercially available door and push handles can be used

      Sound insulation

      Version with:

      10mm ESG/12mm ESG RwP = 42 dB

      10mm ESG/10mm VSG-SI RwP = 46 dB

      10mm ESG/12mm VSG-SI RwP = 47 dB

      12mm ESG/12mm VSG-SI RwP = 45 dB

      12mm VSG-SI/12mm VSG-SI RwP = 51 dB

      Vista DUO glass door RwP = 45 dB

      Vista DUO door with panel RwP = 42 dB

      Door element with wooden door RwP up to 36 dB

      Aluminum tubular frame door RwP up to 38 dB

      All-glass door RwP up to 33 dB

      Sliding door RwP up to 40dB (Wall)

      Electrification

      Installation of switches and sockets in special aluminum door side panel, width 125 mm.

      Light switch (low-voltage system) integrated in frame possible

      Surfaces and colors

      Door frames, floor, ceiling and wall connection profiles made of extruded aluminum profiles.

      Standard finishes:

      RAL 9005 Deep black matt surface fine structure

      RAL 9016 Traffic white surface fine structure

      RAL 7016 Anthracite gray surface fine structure

      Lehnert silver white aluminum surface fine structure

      Anodized E6/EV1 

      Further finishes available in all RAL, NCS and anodized shades.

      Glass lacquer finishes for RAL matching panels

      Special “Black Edition” version with aluminum profiles, door fittings, profile seals and add-on parts in RAL 9005 deep black

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalehnertwand-vista-duo
    • Familia de productoPartition Walls
    • Grupo de produtosAll glass partition walls
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-09-25
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland