Publicar produtos
SPRING Shark Springer
Lekolar

SPRING Shark Springer

Traduzido por Google,

Construção de aço galvanizado a pó e revestido a pó. Painéis laterais e assentos em chapa de HDPE.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única100026
  • Familia de productoSpring
  • Grupo de produtosPlayground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)770
  • Profundidade (mm)780
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil