Publicar produtos
Skolskåp Novis sluttande tak 4:3 B120
Lekolar

Skolskåp Novis sluttande tak 4:3 B120

Traduzido por Google,
Armário escolar adaptado para ambientes escolares exigentes. Estrutura totalmente soldada com perfil de estrutura reforçado. Disponível com porta metálica ou laminada, telhado plano ou inclinado. A porta metálica está equipada com batente de porta em aço e reforço rebaixado à volta do orifício da fechadura, chapas duplas de aço e um reforço extra entre as chapas. Porta laminada embutida em estrutura de aço equipada com batente de porta em aço. As portas podem ser abertas 90 graus. Interior: Compartimento para livros e varão com dois ganchos de ancoragem (os armários de 3 e 4 portas de altura não têm interior). Superfície lisa do piso sem soleira. Ventilação através de orifícios na placa de cobertura/fundo. Os armários são testados e aprovados de acordo com EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 e EN16122:2012/AC:2015.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única138821
  • Familia de productoNovis lockers
  • Grupo de produtosNovis lockers
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento