Publicar produtos
Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40
Lekolar

Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40

Traduzido por Google,
Armário para roupas com estrutura totalmente soldada. Disponível com porta metálica ou laminada, telhado plano ou inclinado. A porta metálica está equipada com batente de porta em aço e reforço rebaixado à volta do orifício da fechadura. Porta laminada embutida em estrutura de aço equipada com batente de porta em aço. As portas podem ser abertas 90 graus. Interior: Prateleira e varão com dois ganchos de ancoragem (os armários de 3 e 4 portas de altura não têm interior). Superfície lisa do piso sem soleira. Ventilação através de orifícios na placa de cobertura/fundo. Os armários são testados e aprovados de acordo com EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 e EN16122:2012/AC:2015.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única138903
  • Familia de productoNovis lockers
  • Grupo de produtosNovis lockers
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento