Publicar produtos
Armchair Thunder incl fabric
Armchair Thunder incl fabric
    Lekolar

    Armchair Thunder incl fabric

    Traduzido por Google,
    Dimensões: 80x90x115 cm. Profundidade do assento 52 cm. Altura do assento 42 cm. Espuma fria. Suporte em aço inoxidável. Estofado em tecido padrão X2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31387
    • Familia de productoThunder
    • Grupo de produtosArmchair
    • Data de publicação2020-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)900
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos