Publicar produtos
Wille Hooks to clothes pole
Lekolar

Wille Hooks to clothes pole

Traduzido por Google,
Com o sistema de trilhos Wille com trilhos de parede e módulos autônomos, você pode finalmente dar aos ambientes grandes e pequenos a tão esperada característica, estrutura e estética. Tudo, desde toda a decoração da grande biblioteca de mídia, uma pequena sapateira inteligente embaixo da escada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35296
  • Familia de productoWille
  • Grupo de produtosEntré
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)82
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Racks
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa