Publicar produtos
Vario
Lekolar

Vario

Traduzido por Google,
Nossa fantástica nova mesa que facilmente se moveu para o lado para dar lugar a outras coisas. Equipado com tampo dobrável e altura ajustável com elevador a gás, 73-115 cm. Tubo de aço lacado a branco com 2 rodízios bloqueáveis, RAL 9016. O disco tem 65x65 cm e é revestido a linóleo ou laminado. Selecione madeira compensada para obter uma borda de melhor aparência do topo também é uma escolha.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80342
  • Familia de productoVario
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1180
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa