Publicar produtos
Matte adjustable small seat white frame
Lekolar

Matte adjustable small seat white frame

Traduzido por Google,
A cadeira de estudante Matte está disponível em várias cores, tanto no suporte como no assento/encosto. Também está disponível em vários tamanhos para atender a maioria das idades. As cadeiras sem rodas têm almofadas de absorção de som para um ambiente de ruído mais silencioso. O assento e o encosto são feitos de laminado de alta pressão durável. A cadeira de estudante de cores padrão Matte é montada pela Lekolar e, portanto, pode ser entregue rapidamente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80374
  • Familia de productoMatte
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)387
  • Profundidade (mm)579
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden