Publicar produtos
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 2 solida glas B100xD47xH210 grey

    Traduzido por Google,
    Armário de material com moldura em laminado direto. As frentes estão disponíveis com laminado direto ou laminado. As molduras estão disponíveis em 3 designs diferentes e frentes em 10 diferentes. Fornecido com 5 prateleiras sendo 3 removíveis, 2 portas em vidro temperado com varão de travamento, ângulo de abertura de 170 graus. Laminado de alta pressão na frente torna um acabamento extremamente durável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80615
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa