Publicar produtos
Wille 2-tray wall
Wille 2-tray wall
Wille 2-tray wall
Wille 2-tray wall
Wille 2-tray wall
    Lekolar

    Wille 2-tray wall

    Traduzido por Google,
    Com o sistema de trilhos Wille com trilhos de parede e módulos autônomos, você pode finalmente dar aos ambientes grandes e pequenos a tão esperada característica, estrutura e estética. Tudo, desde toda a decoração da grande biblioteca de mídia, uma pequena sapateira inteligente embaixo da escada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80966
    • Familia de productoWille
    • Grupo de produtosCombinations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings