Publicar produtos
Wille Shoe shelf with drip plate 60 cm
Wille Shoe shelf with drip plate 60 cm
Wille Shoe shelf with drip plate 60 cm
Wille Shoe shelf with drip plate 60 cm
Wille Shoe shelf with drip plate 60 cm
    Lekolar

    Wille Shoe shelf with drip plate 60 cm

    Traduzido por Google,
    Com o sistema de trilhos Wille com trilhos de parede e módulos autônomos, você pode finalmente dar aos ambientes grandes e pequenos a tão esperada característica, estrutura e estética. Tudo, desde toda a decoração da grande biblioteca de mídia, uma pequena sapateira inteligente embaixo da escada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81533
    • Familia de productoWille
    • Grupo de produtosEntré
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)592
    • Profundidade (mm)412
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings