Publicar produtos
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest
    Lekolar

    Chair Karoline C large sh 50 cm incl footrest

    Traduzido por Google,
    Plástico de conteúdo 100% reciclado. A cadeira está em conformidade com a EN 1729-1 Tamanho Mark 5 & 6, o que significa que os usuários entre 146 e 188 cm se sentam confortavelmente e ergonomicamente. Gancho de bolsa nas costas. Empilhável até 4 cadeiras e pendurada ao girar. Fácil de limpar. Moldura lacada a prata RAL 9006. Dimensões: Altura do assento 50 cm. Largura do assento 42 cm. Profundidade do assento 40 cm. Incluindo apoio para os pés ajustável. Escolha o assento estofado em material 100% reciclado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82761
    • Familia de productoKaroline
    • Grupo de produtosStudent chair
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (6)