Publicar produtos
Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg
Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg
    Lekolar

    Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg

    Traduzido por Google,
    Os diferentes módulos Snakes facilitam a decoração para diferentes situações de aprendizado. Seção de volta. Dimensões: Altura do assento 43 cm. B85xD70xH115 cm. Espuma fria. Os ossos revestidos de prata, RAL 9006. Revestidos em tecido padrão X2.
    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahornmodul-snake-45-grader-lag-rygg
    • Familia de productoSnake
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos